Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (mm) D2 | D.E. de tube applicable (mm) D3 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.26 € | 1 | 26 jours | PFA | 8 | 8 | 10 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 6 | 10 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
54.87 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 6 | 10 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 8 | 8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
54.87 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 8 | 8 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 10 | 10 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 6 | 8 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
115.97 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | 8 | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
115.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | 8 | 12 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
115.97 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | 6 | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
115.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | 6 | 12 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
69.23 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | 12 | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
69.23 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | 10 | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
174.08 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 12 | 12 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
115.60 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | 6 | 12 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
145.19 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 6 | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
115.97 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 12 | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
130.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | 10 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | 8 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | 6 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
381.90 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | 12 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
381.52 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | 12 | 19 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
394.15 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | 10 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
393.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | 10 | 19 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | 19 | 10 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
129.73 € | 1 | 26 jours | PFA | 10 | 19 | 10 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
130.11 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | 19 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
394.15 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | 12 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
393.74 € | 1 | 26 jours | PTFE | 10 | 12 | 19 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 5 | ||
145.19 € | 1 | 26 jours | PFA | 12 | 6 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 | ||
249.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | 12 | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
248.74 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | 12 | 25 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 25 | 10 | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
396.02 € | 1 | 26 jours | PTFE | 25 | 8 | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
395.65 € | 1 | 26 jours | PTFE | 25 | 8 | 25 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 19 | 19 | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
396.02 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | 12 | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
395.65 € | 1 | 26 jours | PTFE | 12 | 12 | 19 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
463.94 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | - | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
463.53 € | 1 | 26 jours | PTFE | 8 | - | 25 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
249.13 € | 1 | 26 jours | PFA | 6 | - | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
396.02 € | 1 | 26 jours | PTFE | 25 | 6 | 25 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
395.65 € | 1 | 26 jours | PTFE | 25 | 6 | 25 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 | ||
477.11 € | 1 | 26 jours | PTFE | 6 | - | - | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 6 | ||
476.73 € | 1 | 26 jours | PTFE | 6 | - | - | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Type de connexion à diam. différent tuyau à tuyau | Reducing Union Tee |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (mm) D2
D.E. de tube applicable (mm) D3
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles