Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec écrou / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude à faible encombrement avec écrou / Taille métrique
The LQ1E-SS is a space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E21-SS
LQ1E21-SS-1
LQ1E31-SS
LQ1E32-SS
LQ1E41-SS
LQ1E41-SS-1
LQ1E51-SS
LQ1E51-SS-1
LQ1E61-SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Packaging Size of Body

64.15 €

1 7 jours PFA6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

63.74 €

1 26 jours PFA6Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

71.68 €

1 26 jours PFA10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

81.10 €

1 26 jours PFA8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

82.98 €

1 26 jours PFA12Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

82.60 €

1 26 jours PFA12Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

268.74 €

1 26 jours PTFE19Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

268.35 €

1 26 jours PTFE19Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55

187.65 €

1 26 jours PFA25Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Union Elbow
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique