Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude d'extension de tuyau / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Coude d'extension de tuyau / Taille métrique
A fluoropolymer union elbow fitting with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation. The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E21-T
LQ1E21-T-1
LQ1E31-T
LQ1E32-T
LQ1E41-T
LQ1E41-T-1
LQ1E51-T
LQ1E61-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Packaging Size of Body

54.69 €

1 26 jours PFA6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

54.29 €

1 26 jours PFA6Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

64.15 €

1 26 jours PFA10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

64.15 €

1 26 jours PFA8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

67.90 €

1 26 jours PFA12Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

67.52 €

1 26 jours PFA12Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54

245.18 €

1 26 jours PTFE19Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

187.65 €

1 26 jours PFA25Conditionnement propre qualité équivalente M3.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Tube, out Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord coudé de rallonge de tube
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique