Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Té avec extension de tube / taille métrique

Raccords en fluoroplastique / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Té avec extension de tube / taille métrique
Tubing extension union tee with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T21-TT2
LQ1T31-TT1
LQ1T31-TT2
LQ1T32-TT1
LQ1T32-TT2
LQ1T32-TT3
LQ1T51-TT2
LQ1T61-TT1-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

205.56 €

1 26 jours PTFE6Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 2

221.60 €

1 26 jours PTFE10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 1

239.52 €

1 26 jours PTFE10Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 2

239.52 €

1 26 jours PTFE8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 1

246.10 €

1 26 jours PTFE8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 2

246.10 €

1 26 jours PTFE8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 3

131.27 €

1 26 jours PFA19Conditionnement propre qualité équivalente M3.55Type 2

226.87 €

1 26 jours PFA25Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56Type 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Type de connexion Pipe⇔Tube, out Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord en T de rallonge de tube
Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique