Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té avec extension de tuyau / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ1 / Té avec extension de tuyau / Taille en pouces
Tubing extension union tee with excellent anti-liquid leakage performance.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
 The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1T2A-TT1
LQ1T2A-TT1-1
LQ1T2A-TT2
LQ1T2A-TT3
LQ1T3A-TT1
LQ1T3A-TT4
LQ1T4A-TT1
LQ1T4A-TT2
LQ1T4A-TT3
LQ1T4A-TT4
LQ1T4A-TT4-1
LQ1T5A-TT3-1
LQ1T6A-TT1-1
LQ1T6A-TT2-1
LQ1T6A-TT4-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

63.18 €

1 26 jours 1/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 1

62.81 €

1 26 jours 1/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52Type 1

63.18 €

1 26 jours 1/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 2

63.18 €

1 26 jours 1/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.52Type 3

79.21 €

1 26 jours 3/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 1

79.21 €

1 26 jours 3/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.53Type 4

90.52 €

1 26 jours 1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 1

90.52 €

1 26 jours 1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 2

90.52 €

1 26 jours 1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 3

90.52 €

1 26 jours 1/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.54Type 4

90.13 €

1 26 jours 1/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.54Type 4

130.89 €

1 26 jours 3/4Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.55Type 3

226.87 €

1 26 jours 1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56Type 1

226.87 €

1 26 jours 1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56Type 2

226.87 €

1 26 jours 1Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.56Type 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Tube, out
Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord en T de rallonge de tube Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique