Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Rallonge de tube / Réducteur / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ1 / Rallonge de tube / Réducteur / Taille en pouces
A fluoropolymer fitting boasting outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
[Features]
· SMC's unique quadruple sealing construction provides highly reliable performance against the leakage of liquids.
· For use at 200°C.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.
· The reducer system allows you to switch tube sizes without having to change the body itself.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ1E2A-T-R8-1
LQ1E2A-T-R9
LQ1E2A-T-R9-1
LQ1E3A-T-R8
LQ1E3A-T-R8-1
LQ1E4A-T-R1
LQ1E4A-T-R8
LQ1E5A-T-R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) D.E. de tube applicable (pouces) D2 Packaging Size of Body

148.61 €

1 26 jours 1/43/8Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

152.77 €

1 26 jours 1/41/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.52

152.39 €

1 26 jours 1/41/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.52

161.23 €

1 26 jours 3/81/2Conditionnement propre qualité équivalente M3.53

160.85 €

1 26 jours 3/81/2Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.53

186.68 €

1 26 jours 1/23/8Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

186.68 €

1 26 jours 1/23/4Conditionnement propre qualité équivalente M3.54

278.16 €

1 26 jours 3/4-Conditionnement propre qualité équivalente M3.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PTFE Type de connexion Pipe⇔Tube, out
Type de connexion saillante pour tuyau / tube Raccord coudé de rallonge de tube, réducteur Température maximale de fonctionnement(°C) 200

Assistance technique