Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | 26 jours | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
25.77 € | 1 | 26 jours | 4 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
25.00 € | 1 | 26 jours | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
27.40 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
27.95 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
22.90 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
27.11 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
29.73 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
30.27 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
25.15 € | 1 | 26 jours | 6 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 2 | ||
29.37 € | 1 | 26 jours | 6 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
35.69 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
36.52 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
35.69 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
36.52 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/8B(6A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
28.18 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/8B(6A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
36.02 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
36.82 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
36.02 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
36.82 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
28.48 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 1/4B(8A) | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
38.35 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
30.31 € | 1 | 26 jours | 10 | R | 3/8B(10A) | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
38.69 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
38.35 € | 1 | 26 jours | 8 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
50.61 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
51.90 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
50.65 € | 1 | 26 jours | 12 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
59.98 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 3/8B(10A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
60.21 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
59.98 € | 1 | 26 jours | 12 | R | 1/2B(15A) | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
104.35 € | 1 | 26 jours | 19 | R | 3/4B(20A) | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal) |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion multipoint filetage à tuyau | Male Branch Tee |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles