LQ3R-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce

LQ3R-M, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3R1A-MN
LQ3R2A-MN
LQ3R2A-MN-2
LQ3R2A-MN-3
LQ3R2B-M
LQ3R2B-MN
LQ3R2B-MN-1
LQ3R2B-MN-2
LQ3R2B-MN-3
LQ3R3A-MN
LQ3R3B-MN
LQ3R3C-M
LQ3R3C-MN
LQ3R3C-MN-1
LQ3R4A-MN
LQ3R4A-MN-1
LQ3R4B-M
LQ3R4B-MN
LQ3R4B-MN-1
LQ3R4C-MN
LQ3R4C-MN-2
LQ3R4C-MN-3
LQ3R5A-MN
LQ3R5B-MN
LQ3R5B-MN-1
LQ3R5B-MN-2
LQ3R5B-MN-3
LQ3R5C-M
LQ3R5C-MN
LQ3R6A-M
LQ3R6A-MN
LQ3R6B-MN
LQ3R6C-MN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

24.47 €

1 26 jours 1/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

37.16 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

31.47 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

31.06 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF2

30.60 €

1 26 jours 1/4R1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

37.16 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

36.76 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

31.92 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

31.53 €

1 26 jours 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF2

37.79 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.19 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

37.50 €

1 26 jours 3/8R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.82 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

50.42 €

1 26 jours 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

59.92 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

59.63 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

58.50 €

1 26 jours 1/2R3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.55 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

60.32 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

61.45 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

52.65 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF4

52.29 €

1 26 jours 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF4

89.61 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

90.60 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

90.19 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA5

75.52 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF5

75.23 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PVDF5

101.61 €

1 26 jours 3/4R3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

91.77 €

1 26 jours 3/4NPT (Male thread)3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA5

151.71 €

1 26 jours 1R1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

151.71 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)1/2B(15A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

152.52 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)3/4B(20A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

154.21 €

1 26 jours 1NPT (Male thread)1B(25A)200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Male Run Tee

Assistance technique