LQ3R-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce

LQ3R-F, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, raccord fileté, pouce
A fluoropolymer fitting with excellent flow-through characteristics thanks to its flare-type collet construction.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3R1A-FN
LQ3R2A-FN
LQ3R2B-FN
LQ3R3A-FN
LQ3R3B-FN
LQ3R3C-FN
LQ3R4A-FN
LQ3R4B-FN
LQ3R4C-FN
LQ3R5A-FN
LQ3R5B-FN
LQ3R5C-F
LQ3R5C-FN
LQ3R6A-FN
LQ3R6B-FN
LQ3R6C-FN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Type de vis d'assemblage M (M1) Vis d'assemblage nominale M (M1) Size of Body

37.16 €

1 26 jours 1/8NPT (Female thread)1/8B(6A)1

46.15 €

1 26 jours 1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)2

46.95 €

1 26 jours 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)2

58.84 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)3

59.63 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)3

60.37 €

1 26 jours 3/8NPT (Female thread)3/8B(10A)3

69.08 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)4

69.82 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)4

72.15 €

1 26 jours 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)4

98.97 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)5

101.11 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)1/2B(15A)5

98.95 €

1 26 jours 3/4Rc3/4B(20A)5

103.27 €

1 26 jours 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)5

156.48 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)1/2B(15A)6

158.19 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)3/4B(20A)6

161.95 €

1 26 jours 1NPT (Female thread)1B(25A)6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Piquage filetage sur tuyau (diamètre égal)
Type de connexion multipoint filetage à tuyau Female Run Tee Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Nut Material PFA

Assistance technique