Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3E11 |
LQ3E11-1 |
LQ3E12 |
LQ3E21 |
LQ3E21-1 |
LQ3E21-2 |
LQ3E31 |
LQ3E31-1 |
LQ3E31-2 |
LQ3E32 |
LQ3E32-1 |
LQ3E41 |
LQ3E41-1 |
LQ3E51 |
LQ3E51-3 |
LQ3E61 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 € | 1 | 26 jours | 4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
19.02 € | 1 | 26 jours | 4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 1 | ||
22.06 € | 1 | 26 jours | 3 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 1 | ||
20.82 € | 1 | 26 jours | 6 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
20.39 € | 1 | 26 jours | 6 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 2 | ||
16.31 € | 1 | 26 jours | 6 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 2 | ||
42.56 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
29.35 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
30.73 € | 1 | 26 jours | 10 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
42.56 € | 1 | 26 jours | 8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
29.35 € | 1 | 26 jours | 8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
35.29 € | 1 | 26 jours | 12 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
34.98 € | 1 | 26 jours | 12 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 4 | ||
60.27 € | 1 | 26 jours | 19 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
42.23 € | 1 | 26 jours | 19 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 5 | ||
132.85 € | 1 | 26 jours | 25 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Union Elbow |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles