Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord pour montage sur panneau / Taille métrique

Raccords en fluoropolymère / Raccords de tuyauterie en fluoropolymère / Série LQ3 / Raccord pour montage sur panneau / Taille métrique
Metric size panel mount union.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3P11
LQ3P11-1
LQ3P21
LQ3P21-1
LQ3P21-2
LQ3P31
LQ3P31-1
LQ3P32
LQ3P32-1
LQ3P32-2
LQ3P41
LQ3P41-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) Température maximale de fonctionnement
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

21.44 €

1 26 jours 4200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA1

21.79 €

1 26 jours 4200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA1

27.60 €

1 26 jours 6200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA2

28.11 €

1 26 jours 6200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA2

24.06 €

1 26 jours 6150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF2

31.69 €

1 26 jours 10200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

31.40 €

1 26 jours 10200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

53.77 €

1 26 jours 8200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA3

31.40 €

1 26 jours 8200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA3

24.24 €

1 26 jours 8150Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PVDF3

66.08 €

1 26 jours 12200Conditionnement propre qualité équivalente M3.5PFA4

42.56 €

1 26 jours 12200Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5PFA4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau Raccord-union pour montage sur panneau

Assistance technique