Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3E31-S |
LQ3E31-S-1 |
LQ3E41-S |
LQ3E51-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.76 € | 1 | 26 jours | 10 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
37.50 € | 1 | 26 jours | 10 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
52.74 € | 1 | 26 jours | 12 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
81.44 € | 1 | 26 jours | 19 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 5 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Union Elbow | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 | Nut Material | PFA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles