Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3T2A-SB |
LQ3T3A-SB |
LQ3T3A-SB-1 |
LQ3T3A-SB-2 |
LQ3T3A-SB-3 |
LQ3T4A-SB |
LQ3T5A-SB |
LQ3T5A-SB-1 |
LQ3T5A-SB-2 |
LQ3T5A-SB-3 |
LQ3T6A-SB |
LQ3T6A-SB-1 |
LQ3T6A-SB-2 |
LQ3T6A-SB-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.52 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
46.77 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
46.50 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
36.13 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
35.85 € | 1 | 26 jours | 3/8 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 3 | ||
100.44 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 | ||
150.23 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 5 | ||
149.66 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 5 | ||
109.02 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 5 | ||
108.52 € | 1 | 26 jours | 3/4 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 5 | ||
122.63 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 6 | ||
118.82 € | 1 | 26 jours | 1 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 6 | ||
88.89 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 6 | ||
88.66 € | 1 | 26 jours | 1 | 150 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PVDF | 6 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Raccords-unions en T |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles