Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQ3T21-SR |
LQ3T31-SR |
LQ3T31-SR-1 |
LQ3T31-SR-2 |
LQ3T41-SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.05 € | 1 | 26 jours | 6 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 2 | ||
49.11 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 3 | ||
48.81 € | 1 | 26 jours | 10 | 200 | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | PFA | 3 | ||
37.90 € | 1 | 26 jours | 10 | 150 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PVDF | 3 | ||
58.31 € | 1 | 26 jours | 12 | 200 | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | PFA | 4 |
Loading...
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion à diam. identique tuyau à tuyau | Raccords-unions en T |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles