Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Extension de tube à connexion droite / Taille en pouces

Raccords en fluoropolymère / Raccords en fluoropolymère / Série LQ3 / Extension de tube à connexion droite / Taille en pouces
Fluoropolymer fittings with excellent flow-through characteristics.
[Features]
· Material: New PFA.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LQ3H2A-T
LQ3H4A-T
LQ3H5A-T
LQ3H7A-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) Size of Body

20.06 €

1 26 jours 1/42

30.16 €

1 26 jours 1/24

72.39 €

1 26 jours 3/45

155.27 €

1 26 jours -7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Pipe⇔Tube, out
Type de connexion saillante pour tuyau / tube Connecteur droit de rallonge de tube Température maximale de fonctionnement(°C) 200 Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5
Nut Material PFA

Assistance technique