LQ3A, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, adaptateur droit, métrique

LQ3A, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, adaptateur droit, métrique
Fluoropolymer fitting metric size straight adapter.
[Features]
· Material: New PFA.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LQ3A41

Référence pièce
LQ3A41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.18 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fitting Body Matériau du corps principal PFA Type de connexion Other
Type de composant associé Vanne droite Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) 12 Température maximale de fonctionnement(°C) 200
Packaging Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 Nut Material PFA Size of Body 4
Applicable Pipe O.D. (mm) 21.3

Vous vous trouvez sur la page de LQ3A, Raccord spécial, haute pureté, type évasé, adaptateur droit, métrique, le numéro d'article est le suivant: LQ3A41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LQ3A41.

Assistance technique