Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Fitting Body | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | 12 | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 | Packaging | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 |
Nut Material | PFA | Size of Body | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable Flange Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles