Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LQHB07 |
LQHB07-1 |
LQHB07-N |
LQHB07-N-1 |
LQHB11 |
LQHB11-1 |
LQHB11-N |
LQHB11-N-1 |
LQHB13 |
LQHB13-1 |
LQHB13-N |
LQHB13-N-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.34 € | 1 | 26 jours | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
16.03 € | 1 | 26 jours | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
16.34 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 2 | ||
16.02 € | 1 | 26 jours | 1/4 | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 2 | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | 3/8 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
19.77 € | 1 | 26 jours | 3/8 | R | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | 3/8 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 3 | ||
19.77 € | 1 | 26 jours | 3/8 | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 3 | ||
23.15 € | 1 | 26 jours | 1/2 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
22.84 € | 1 | 26 jours | 1/2 | R | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 | ||
23.15 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement propre qualité équivalente M3.5 | 4 | ||
22.84 € | 1 | 26 jours | 1/2 | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Conditionnement standard équivalent à la qualité M5.5 | 4 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de connexion | Other | Type de composant associé | Connecteur à alésage traversant |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 | Nut Material | PFA |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Packaging
Size of Body
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles