KGH, Raccords instantanés en acier inox, Connecteur mâle

KGH, Raccords instantanés en acier inox, Connecteur mâle

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Connector: KGH Outline Drawings And Dimensions

Male Connector: KGH outline drawing (M5)

Male Connector: KGH outline drawing (M5)

Male Connector: KGH outline drawing (R)

Male Connector: KGH outline drawing (R)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øDNote 1) L *A M Effective cross-sectional areaNote 2)
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGH04-M5 8 8 17 13.9 12.7 4 4 2.4
1/8 KGH04-01 10 - 21.1 18 16 5.6 4 9
1/4 KGH04-02 14 - 19 13.5 16
6 M5 × 0.8 KGH06-M5 10 10 17.8 14.7 13.5 4 4 3.4
1/8 KGH06-01 12 - 21.6 18.5 17 13.1 10.4 16
1/4 KGH06-02 14 - 22.5 17 14
3/8 KGH06-03 17 - 20.9 15.5 27
8 1/8 KGH08-01 14 - 27.1 24 18.5 26.1 18.0 21
1/4 KGH08-02 26 20.5 19
3/8 KGH08-03 17 - 20.9 15.5 26
10 1/8 KGH10-01 17 - 29.1 26 21 26.1 19
1/4 KGH10-02 33 27.5 41.5 29.5 30
3/8 KGH10-03 27.9 22.5 30
1/2 KGH10-04 22 - 26.1 19 53
12 1/4 KGH12-02 19 - 34 28.5 22 58.3 46.1 42
3/8 KGH12-03 28.9 23.5 34
1/2 KGH12-04 22 29.1 22 51
16 3/8 KGH16-03 24 - 38.4 32 24 81 (81) 61
1/2 KGH16-04 34.6 26.5 113 (96) 47

* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
10-KGH08-02S
10-KGH16-04S
KGH04-01
KGH04-01S
KGH04-02
KGH04-02-X12
KGH04-02S
KGH04-M5
KGH04-M5-X17
KGH04-M5-X34
KGH06-01
KGH06-01-X34
KGH06-01-X39
KGH06-01-X94
KGH06-01S
KGH06-01S-X34
KGH06-02
KGH06-02-X34
KGH06-02-X39
KGH06-02S
KGH06-02S-X34
KGH06-03
KGH06-03-X34
KGH06-03S
KGH06-M5
KGH06-M5-X34
KGH08-01
KGH08-01-X17
KGH08-01S
KGH08-01S-X17
KGH08-01S-X34
KGH08-02
KGH08-02-X17
KGH08-02-X34
KGH08-02S
KGH08-02S-X17
KGH08-02S-X34
KGH08-02S-X94
KGH08-03
KGH08-03-X34
KGH08-03S
KGH08-03S-X34
KGH10-01
KGH10-01S
KGH10-01S-X34
KGH10-02
KGH10-02-X34
KGH10-02S
KGH10-02S-X17
KGH10-02S-X34
KGH10-03
KGH10-03-X34
KGH10-03S
KGH10-04
KGH10-04S
KGH10-04S-X34
KGH12-02
KGH12-02-X39
KGH12-02S
KGH12-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

11.44 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 5--Avec agent d'étanchéité

40.29 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 6016----Qualité ISO : 5--Avec agent d'étanchéité

9.16 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

9.27 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-4R1/81Blanc--S/O-

10.13 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

25.06 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.24 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-4R1/41Blanc--S/O-

9.16 €

2 3 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4M5×0,81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

9.32 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.27 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

9.95 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.24 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

26.69 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Spécification sans lubrification, matériau en caoutchouc, changement de couleur du bouton de déverrouillage, spécification propre (Spécification non basée sur le cuivre, soufflage air , double emballage, corps en résine: blanche)Avec agent d'étanchéité

10.19 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.13 €

2 7 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R1/81Blanc--S/O-

10.74 €

2 98 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

9.95 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

25.97 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

26.64 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Spécification sans lubrification, matériau en caoutchouc, changement de couleur du bouton de déverrouillage, spécification propre (Spécification non basée sur le cuivre, soufflage air , double emballage, corps en résine: blanche)Avec agent d'étanchéité

10.13 €

2 7 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R1/41Blanc--S/O-

10.84 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

10.94 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R3/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.66 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

11.03 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R3/81Blanc--S/O-

9.95 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6M5×0,81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

23.20 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

10.74 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

10.97 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.89 €

2 22 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R1/81Blanc--S/O-

11.10 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

12.24 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

10.74 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

10.97 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

27.82 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

10.89 €

2 7 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R1/41Blanc--S/O-

11.10 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

11.61 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

11.27 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

11.10 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-8R3/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

28.90 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

11.21 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R3/81Blanc--S/O-

12.52 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

14.61 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

14.74 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/81Blanc--S/O-

16.31 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

14.61 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

16.13 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

14.74 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/41Blanc--S/O-

14.97 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

15.52 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

14.61 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R3/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

33.54 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

14.74 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R3/81Blanc--S/O-

14.61 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-10R1/21BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

14.74 €

2 7 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/21Blanc--S/O-

15.52 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchoucAvec agent d'étanchéité

15.65 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-12R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

40.96 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Spécification sans lubrification, matériau en caoutchouc, changement de couleur du bouton de déverrouillage, spécification propre (Spécification non basée sur le cuivre, soufflage air , double emballage, corps en résine: blanche)Avec agent d'étanchéité

15.82 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-12R1/41Blanc--S/O-

15.65 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-12R3/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Montage par vis, sens Demi-raccord union

Assistance technique