KGS, Raccords instantanés en acier inox, Raccord droit à 6 pans intérieurs (Numéros de référence)

KGS, Raccords instantanés en acier inox, Raccord droit à 6 pans intérieurs

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGS06-01

Hex Socket Head Male Connector: KGS Outline Drawing And Dimensions

Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (M5)

Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (M5)

Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (R)

Hex Socket Head Male Connector: KGS outline drawing (R)

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øDNote) L *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGS04-M5 2.5 8 18.7 15.6 12.7 4 4 2.6
1/8 KGS04-01 3 9.8 23 19 16 4.1 3.6 8
6 M5 × 0.8 KGS06-M5 2.5 10 19.5 16.4 13.5 4 4 3.2
1/8 KGS06-01 4 11.8 24 20 17 10.0 9.9 9
1/4 KGS06-02 13.8 18 10.7 10.0 15
8 1/8 KGS08-01 5 14 28 24 18.5 17.2 16.2 12
1/4 KGS08-02 6 25.5 19.5 23.3 11
3/8 KGS08-03 17 27.5 21.5 24
10 1/8 KGS10-01 5 17 30 26 21 17.2 10.0 18
1/4 KGS10-02 8 27.5 21.5 39.0 26.6 12
3/8 KGS10-03 21 19
1/2 KGS10-04 22 28 20 35
12 1/4 KGS12-02 8 19 33.5 27.5 22 46.0 44.5 23
3/8 KGS12-03 10 29 22.5 60.0 18
1/2 KGS12-04 22 28 20 30

* Reference dimensions of R thread after installation
Note) øD is the maximum diameter.

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) Soft nylon tubing is not compatible with water.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGS06-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

14.00 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Montage par vis, sens Avec six pans creux et droit

Vous vous trouvez sur la page de KGS, Raccords instantanés en acier inox, Raccord droit à 6 pans intérieurs, le numéro d'article est le suivant: KGS06-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGS06-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGS04-01
KGS04-01S
KGS04-M5
KGS06-01S
KGS06-02
KGS06-02S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

12.81 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4R1/81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.92 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-4R1/81Blanc--S/O-

12.81 €

2 Jour même

Stock

[Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4M5×0,81BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

14.11 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-6R1/81Blanc--S/O-

14.00 €

2 4 jours [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-6R1/41BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

14.11 €

2 4 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-6R1/41Blanc--S/O-

Assistance technique