KGLU, Raccord instantané, acier inoxydable 303, connecteur de dérivation mâle

KGLU, Raccord instantané, acier inoxydable 303, connecteur de dérivation mâle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGLU04-01
KGLU04-01S
KGLU04-02
KGLU04-02S
KGLU04-M5
KGLU06-01
KGLU06-01S
KGLU06-02
KGLU06-03
KGLU06-03S
KGLU06-M5
KGLU08-01
KGLU08-01S
KGLU08-02
KGLU08-02S
KGLU08-03
KGLU08-03S
KGLU10-02
KGLU10-02S
KGLU10-03
KGLU10-03S
KGLU10-04
KGLU10-04S
KGLU12-02
KGLU12-03
KGLU12-03S
KGLU12-04
KGLU12-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

10.81 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4R1/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

10.94 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

11.73 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.89 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.81 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4M5×0,82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.89 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R1/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.06 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

12.27 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.81 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R3/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.92 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

11.89 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6M5×0,82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

12.92 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-8R1/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

13.03 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

12.92 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-8R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

13.03 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

13.48 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-8R3/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

13.66 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.35 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-10R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

17.47 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.35 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-10R3/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

17.53 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.81 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-10R1/22BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

17.98 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

19.02 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini--R1/42BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

19.02 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini--R3/82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

19.18 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

19.02 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini--R1/22BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

19.18 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Coude de raccordement

Assistance technique