Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Universal Male Elbow: KGV outline drawing (M5)
Universal Male Elbow: KGV outline drawing (R)
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Connection thread M R | Model | H (width across flats) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | *A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KGV04-M5 | 8 | 10.4 | 9.8 | 20.5 | 11 | 18.5 | 15 | 16 | 2.9 | 2.9 | 6 |
1/8 | KGV04-01 | 13.4 | 22 | 13.6 | 25.6 | 22.5 | 14 | ||||||
6 | M5 × 0.8 | KGV06-M5 | 8 | 12.8 | 9.8 | 23.5 | 12 | 18.5 | 15 | 17 | 3.8 | 3.8 | 7 |
1/8 | KGV06-01 | 13.4 | 24 | 13.6 | 25.6 | 22.5 | 7.5 | 5.9 | 15 | ||||
1/4 | KGV06-02 | 10 | 15.3 | 23.5 | 18 | 30.5 | 25 | 26 | |||||
8 | 1/8 | KGV08-01 | 12 | 15.2 | 17.6 | 28.5 | 14.6 | 27.6 | 24.5 | 18.5 | 16 | 11.2 | 24 |
1/4 | KGV08-02 | 18 | 31 | 25.5 | 30 | ||||||||
3/8 | KGV08-03 | 14 | 20.6 | 27.5 | 19.4 | 35.4 | 30 | 20.5 | 14.3 | 47 | |||
10 | 1/4 | KGV10-02 | 14 | 18.5 | 20.6 | 31 | 19 | 35 | 29.5 | 21 | 27 | 20.3 | 40 |
3/8 | KGV10-03 | 19.4 | 35.4 | 30 | 49 | ||||||||
12 | 3/8 | KGV12-03 | 17 | 20.9 | 25.2 | 34 | 20.9 | 37.4 | 32 | 22 | 39 | 30.8 | 63 |
1/2 | KGV12-04 | 24.1 | 40.6 | 33.5 | 80 |
* Reference dimensions of R thread after installation
Note) øD1 is the maximum diameter.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting Section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (Metric Coarse Thread) |
Nut part | JIS B 0205 (Metric Fine Thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGV08-01 |
KGV08-01S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.47 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Blanc | - | - | S/O | - | ||
21.56 € | 2 | 4 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT | Standard/Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Blanc | - | - | S/O | - |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccord union coudé universel |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Options
Type
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles