Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGL06-00
Union Elbow: KGL outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote 1) | L | Q | M2 | Effective cross-sectional areaNote 2) (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
4 | KGL04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.2 | 4.2 | 6 |
6 | KGL06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 11.4 | 9.0 | 6 |
8 | KGL08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 10 |
10 | KGL10-00 | 18.2 | 26.5 | 6.8 | 21 | 35.2 | 25.0 | 17 |
12 | KGL12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 50.2 | 39.7 | 21 |
16 | KGL16-00 | 26.5 | 34 | 10 | 25 | 100 | (84) | 29 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGL06-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Raccord union, diam. identique | Coude |
Vous vous trouvez sur la page de KGL-00, Raccords instantanés en acier inox, Coude union, le numéro d'article est le suivant: KGL06-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGL06-00.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KGL04-00 |
KGL04-00-X17 |
KGL06-00-X17 |
KGL06-00-X34 |
KGL06-00-X94 |
KGL08-00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
20.49 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
24.29 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
10.39 € | 1 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère | -5~ 60 | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | Changé en matériau en caoutchouc | ||
10.08 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor) | -5~ 60 | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
10.29 € | 2 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | 2 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O |