KGUD, Raccord instantané, acier inoxydable 303, double raccord "Y" (KGUD04-02)

KGUD, Raccord instantané, acier inoxydable 303, double raccord "Y" KGUD04-02

Détails du produit:

Référence fabricant: KGUD04-02

Marque: SMC

Prix: 17.63

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [Résine PP] PP

Application: Standard/Mini

Température de fonctionnement: - °C

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ

Connection Type: R


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGUD04-02

Référence pièce
KGUD04-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

17.63 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4R1/44BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement double

Vous vous trouvez sur la page de KGUD, Raccord instantané, acier inoxydable 303, double raccord "Y", le numéro d'article est le suivant: KGUD04-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGUD04-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGUD04-01
KGUD04-01S
KGUD04-02S
KGUD06-01
KGUD06-01S
KGUD06-02
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

16.68 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-4R1/84BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

16.84 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

20.19 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R1/84BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

20.39 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

20.77 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini-6R1/44BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

Assistance technique