KGU-00, Raccords instantanés en acier inox, Union "Y" (Numéros de référence)

KGU-00, Raccords instantanés en acier inox, Union "Y"
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to branch line in the same direction.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGU06-00

Union "Y": KGU Outline Drawing And Dimensions

Union

Union "Y": KGU outline drawing

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Model øDNote) L1 L2 P Q M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KGU04-00 10.4 34 18 10.4 9.7 16 4.2 4.2 7
6 KGU06-00 12.8 37 20 12.8 11.7 17 13.4 10.6 9
8 KGU08-00 15.2 42.5 24.5 15.2 13.7 18.5 25.6 17.7 11
10 KGU10-00 18.5 48 27.5 18.5 16.1 21 40 28.4 16
12 KGU12-00 20.9 51 30 20.9 18.1 22 57.4 45.4 23

Note) øD is the maximum diameter.

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGU06-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

11.53 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-63BlancQualité ISO : 6BlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Raccord union, diam. identique Raccord en Y

Vous vous trouvez sur la page de KGU-00, Raccords instantanés en acier inox, Union "Y", le numéro d'article est le suivant: KGU06-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGU06-00.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGU04-00
KGU08-00
KGU10-00
KGU10-00-X34
KGU12-00
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

10.53 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-43BlancQualité ISO : 6BlancS/O

15.44 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-83BlancQualité ISO : 6BlancS/O

16.84 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-103BlancQualité ISO : 6BlancS/O

17.65 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère-5~ 60---Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchouc

18.66 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--3BlancQualité ISO : 6BlancS/O

Assistance technique