Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Different Diameter Double Union "Y": KGUD outline drawing
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Model | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | P | I | Q | M1 | M2 | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | |||||||||||
4 | 6 | KGUD04-06 | 10.4 | 12.8 | 35.5 | 18.2 | 10.4 | 21 | 9.7 | 16 | 17 | 4.2 | 4.2 | 10 |
6 | 8 | KGUD06-08 | 12.8 | 15.2 | 40.5 | 20.3 | 12.8 | 26 | 11.7 | 17 | 18.5 | 13.4 | 10.6 | 17 |
Note) øD1 and øD2 are the maximum diameters.
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. différent | Raccord union réducteur en Y | Number of Connection Tubes(pc.) | 5 | Couleur | Blanc |
Spécifications | Qualité ISO : 6 | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles