Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGE10-02
Bulkhead Connector: KGE outline drawing
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Connection thread Rc thread | Model | T(M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective cross-sectional areaNote) (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
4 | 1/8 | KGE04-01 | M12 × 1 | 14 | 14 | 27.5 | 11 | 13 | 16 | 5.6 | 4 | 16 |
1/4 | KGE04-02 | 17 | 31 | 15 | 35 | |||||||
6 | 1/8 | KGE06-01 | M14 × 1 | 17 | 17 | 28 | 11 | 15 | 17 | 13.1 | 10.4 | 30 |
1/4 | KGE06-02 | 31.5 | 15 | |||||||||
3/8 | KGE06-03 | 19 | 33.5 | 17 | 29 | |||||||
8 | 1/8 | KGE08-01 | M16 × 1 | 17 | 19 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 28 |
1/4 | KGE08-02 | 33 | 13 | 27 | ||||||||
3/8 | KGE08-03 | 19 | 35 | 15 | 48 | |||||||
10 | 1/4 | KGE10-02 | M20 × 1 | 22 | 24 | 34.5 | 12.5 | 21 | 21 | 41.5 | 29.5 | 53 |
3/8 | KGE10-03 | 36.5 | 14 | 67 | ||||||||
12 | 3/8 | KGE12-03 | M22 × 1 | 24 | 27 | 37 | 14 | 23 | 22 | 58.3 | 46.1 | 92 |
1/2 | KGE12-04 | 41 | 18 | 59 | ||||||||
16 | 3/8 | KGE16-03 | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 40 | 14 | 29 | 25 | 96 | (96) | 127 |
1/2 | KGE16-04 | 44 | 18 | 113 | 132 |
Note) Dimension inside "( )" is for soft nylon
KG Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Usable fluids | Air, waterNote 2) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 3) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting Section | JIS B 0203 (taper thread for piping) JIS B 0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B 0205 (metric fine thread) | |
Thread sealant | With sealantNote 4)Or, without sealants |
Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.
Body | SUS303, PBT |
---|---|
Stud | SUS303 (thread portion) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304, SUS303, PBT |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KGE10-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.19 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Montage par vis, sens | Raccord union de cloison femelle |
Vous vous trouvez sur la page de KGE, Raccords instantanés en acier inox, Traversée de cloison mixte, le numéro d'article est le suivant: KGE10-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGE10-02.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KGE06-01-X17 |
KGE06-02 |
KGE06-03 |
KGE10-02-X17 |
KGE10-03 |
KGE10-03-X17 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.06 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
19.92 € | 2 |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
21.73 € | 2 | 26 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | R | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
64.63 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - | ||
29.19 € | 2 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT + PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Blanc | Qualité ISO : 6 | Blanc | S/O | ||
64.88 € | 2 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Qualité ISO : 6 | - | - |