Raccord mâle à six pans creux 10-KGS Raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord mâle à six pans creux 10-KGS Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· The internal hex allows thread connection by using an Allen wrench for confined spaces.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Hex Socket Head Male Connector: 10-KGS Specifications

Hex Socket Head Male Connector: 10-KGS: related images

Hex Socket Head Male Connector: 10-KGS dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øDNote) L *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 M5 ×; 0.8 10-KGS04-M5 2.5 8 18.7 15.6 12.7 4 2.6
1/8 10-KGS04-01 3 9.8 23 19 16 3.6 8
6 M5 ×; 0.8 10-KGS06-M5 2.5 10 19.5 16.4 13.5 4 3.2
1/8 10-KGS06-01 4 11.8 24 20 17 9.9 9
1/4 10-KGS06-02 13.8 18 10.0 15
8 1/8 10-KGS08-01 5 14 28 24 18.5 16.2 12
1/4 10-KGS08-02 6 25.5 19.5 11
3/8 10-KGS08-03 27.5 21.5 24
10 1/8 10-KGS10-01 5 17 30 26 21 16.2 18
1/4 10-KGS10-02 8 27.5 21.5 26.6 12
3/8 10-KGS10-03 21 19
1/2 10-KGS10-04 22 28 20 35
12 1/4 10-KGS12-02 8 19 33.5 27.5 22 44.5 23
3/8 10-KGS12-03 10 29 22.5 18
1/2 10-KGS12-04 22 28 20 30

*Reference dimensions of R thread after installation
Note) øD is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGS06-01
10-KGS06-02
10-KGS06-M5
10-KGS08-01
10-KGS08-02
10-KGS10-01
10-KGS10-02
10-KGS10-04
10-KGS12-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

14.52 €

2 4 jours 6R1/8

14.52 €

2 4 jours 6R1/4

14.56 €

2 26 jours 6M5×0,8

15.65 €

2 4 jours 8R1/8

15.65 €

2 4 jours 8R1/4

51.23 €

2 6 jours 10R1/8

21.06 €

2 4 jours 10R1/4

21.06 €

2 4 jours 10R1/2

22.65 €

2 26 jours -R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. + PBT + PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Avec six pans creux et droit Number of Connection Tubes(pc.) 1
Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique