Raccord femelle 10-KGF Raccord à simple pression (Numéros de référence)

Raccord femelle 10-KGF Raccord à simple pression
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to pipe from male threads, such as on pressure gauges.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Female Connector: 10-KGF Specifications

Female Connector: 10-KGF: related images

Female Connector: 10-KGF dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
Rc
Model H
(width across flats)
øDNote) L1L2M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 1/8 10-KGF04-01 14 10 27 11 16 4 15
1/4 10-KGF04-02 17 31 14 23
6 1/8 10-KGF06-01 14 12 27.5 11 17 10.4 15
1/4 10-KGF06-02 17 31 13 22
3/8 10-KGF06-03 19 33.5 15 25
8 1/8 10-KGF08-01 14 14 29 11 18.5 18.0 17
1/4 10-KGF08-02 17 32.5 13 24
3/8 10-KGF08-03 19 33.5 14 24
10 1/4 10-KGF10-02 17 17 34.5 14 21 29.5 27
3/8 10-KGF10-03 19 36.5 15 30
12 1/4 10-KGF12-02 19 19 35 14 22 46.1 36
3/8 10-KGF12-03 37 31
1/2 10-KGF12-04 24 41 18 52

Note) øD is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KGF04-01
10-KGF06-01
10-KGF08-02
10-KGF08-03
10-KGF10-02
10-KGF10-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

16.61 €

2 4 jours 4Rc1/8

17.98 €

2 26 jours 6RC1/8

19.40 €

2 26 jours 8RC1/4

48.97 €

2 6 jours 8RC3/8

63.82 €

2 6 jours 10RC1/4

63.85 €

2 6 jours 10RC3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. + PBT + PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Femelle droit Number of Connection Tubes(pc.) 1
Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique