Union droite 10-KGH Raccord instantané

Union droite 10-KGH Raccord instantané
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect tubes in the same direction.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGH04-00
10-KGH08-00
10-KGH12-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

9.66 €

2 26 jours 4

10.94 €

2 26 jours 8

16.81 €

1 26 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord union droit Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique