Té de diamètre différent Raccord instantané 10-KGT (Numéros de référence)

Té de diamètre différent Raccord instantané 10-KGT
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· CRT production lines where contact with copper must be avoided.
· Cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect tubes in 90° directions on both sides, reducing the size of tubes.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-KGT06-08

Référence pièce
10-KGT06-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.85 €

2 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord union réducteur en T D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6 Number of Connection Tubes(pc.) 3
Couleur Blanc Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc
Spécifications sur mesure S/O

Vous vous trouvez sur la page de Té de diamètre différent Raccord instantané 10-KGT, le numéro d'article est le suivant: 10-KGT06-08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KGT06-08.

Assistance technique