Different-Diameter Union "Y" Fitting 10-KGU One-Touch Pipe Fitting

Different-Diameter Union "Y" Fitting 10-KGU One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to step down and branch tubes in one direction.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KGU04-06
10-KGU06-08
10-KGU08-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

12.18 €

2 Jour même

Stock

4

16.10 €

2 26 jours 6

17.53 €

2 26 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord union réducteur en Y Number of Connection Tubes(pc.) 3 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 5 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique