Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | T (M) | H (width across flats) | L | Mounting hole | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||
4 | 10-KGE04-00 | M12 ×; 1 | 14 | 32.5 | 13 | 16 | 4 | 26 |
6 | 10-KGE06-00 | M14 ×; 1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 10.4 | 33 |
8 | 10-KGE08-00 | M16 ×; 1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 18.0 | 52 |
10 | 10-KGE10-00 | M20 ×; 1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 29.5 | 70 |
12 | 10-KGE12-00 | M22 ×; 1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 46.1 | 90 |
16 | 10-KGE16-00 | M28 ×; 1.5 | 32 | 51 | 29 | 25 | 80.6 | 115 |
Référence pièce
|
---|
10-KGE04-00 |
10-KGE06-00 |
10-KGE08-00 |
10-KGE10-00 |
10-KGE12-00 |
10-KGE16-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 2 | 26 jours | 4 | ||
19.92 € | 2 | 4 jours | 6 | ||
21.11 € | 2 | 4 jours | 8 | ||
58.67 € | 2 | 6 jours | 10 | ||
31.35 € | 2 | 4 jours | - | ||
40.87 € | 2 | 26 jours | - |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. + PBT + PP | Application | Circonstance propre | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur | Blanc |
Spécifications | Qualité ISO : 5 | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles