KQ2S, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur mâle à tête hexagonale

KQ2S, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur mâle à tête hexagonale
One-touch pipe fitting made by SMC.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· For tight spaces.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2S04-01G1
KQ2S04-01GS1
KQ2S06-01G1
KQ2S06-01GS1
KQ2S06-02G1
KQ2S06-02GS1
KQ2S08-01G
KQ2S08-01GS
KQ2S08-02G
KQ2S08-02GS
KQ2S08-03G
KQ2S08-03GS
KQ2S10-01G
KQ2S10-01GS
KQ2S10-02G
KQ2S10-02GS
KQ2S10-03G
KQ2S10-03GS
KQ2S10-04G
KQ2S10-04GS
KQ2S12-02G
KQ2S12-02GS
KQ2S12-03G
KQ2S12-03GS
KQ2S12-04G
KQ2S12-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

12.81 €

2 26 jours -4R1/81BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

12.92 €

2 4 jours -4R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

14.00 €

2 26 jours -6R1/81BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

14.11 €

2 4 jours -6R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

14.00 €

2 26 jours -6R1/41BlancSans agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

14.11 €

2 4 jours -6R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

15.03 €

2 26 jours -8R1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.19 €

2 4 jours -8R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.03 €

2 26 jours -8R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.19 €

2 4 jours -8R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.60 €

2 26 jours -8R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

15.77 €

2 26 jours -8R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.44 €

2 26 jours -10R1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.53 €

2 4 jours -10R1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.44 €

2 26 jours -10R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.53 €

2 4 jours -10R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.44 €

2 26 jours -10R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.53 €

2 4 jours -10R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.44 €

2 26 jours -10R1/21BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

20.53 €

2 26 jours -10R1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.03 €

2 26 jours --R1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.13 €

2 26 jours --R1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.03 €

2 26 jours --R3/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.13 €

2 26 jours --R3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.03 €

2 26 jours -5~ 60---------

22.13 €

2 26 jours --R1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Avec six pans creux et droit

Assistance technique