Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2S10-03GS
Référence pièce
|
---|
KQ2S10-03GS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 2 | 4 jours | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. + PBT | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Avec six pans creux et droit |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2S, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur mâle à tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: KQ2S10-03GS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2S10-03GS.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2S06-01GS1 |
KQ2S06-02G1 |
KQ2S06-02GS1 |
KQ2S10-04G |
KQ2S10-04GS |
KQ2S12-02G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 2 | 4 jours | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
14.00 € | 2 | 26 jours | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
14.11 € | 2 | 4 jours | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
20.44 € | 2 | 26 jours | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
20.53 € | 2 | 26 jours | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
22.03 € | 2 | 26 jours | - | - | R | 1/4 | 1 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O |