KQ2L, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2L, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Used for perpendicular piping from a female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2L04-M5G1
KQ2L04-M5G1
KQ2L06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

9.91 €

10 6 jours Circonstance propre4

8.94 €

2 4 jours Standard/Mini4

9.68 €

2 4 jours Standard/Mini6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4305 équiv. + PBT Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Coude Coudes Raccord union coudé Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 1 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique