Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQ2LU06-03G |
KQ2LU08-03G |
KQ2LU10-03G |
KQ2LU12-03G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 2 | 26 jours | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
13.48 € | 2 | 26 jours | - | 8 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
17.35 € | 2 | 26 jours | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
19.02 € | 2 | 26 jours | - | - | R | 3/8 | 2 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. + PBT | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude de raccordement |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles