Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Branch Elbow: KQ2LU Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Model | øDNote) | L1 | L2 | Q1 | Q2 | M | P | øO | øN | Effective cross-sectional area (mm2) | Minimum bore diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | KQ2LU04-00A | 8.2 | 15.8 | 19.9 | 15.8 | 7.9 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 6 | 4.1 | 3 | 3.1 |
ø6 | KQ2LU06-00A | 10.4 | 16.5 | 21.7 | 16.5 | 10 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 13.9 | 11 | 4.5 | 4.4 |
ø8 | KQ2LU08-00A | 13.2 | 18.2 | 24.8 | 18.2 | 13.1 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.2 | 6 | 8 |
ø10 | KQ2LU10-00A | 15.9 | 20.3 | 28.3 | 20.3 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 40.8 | 29 | 7.5 | 12.2 |
ø12 | KQ2LU12-00A | 18.5 | 22.5 | 31.7 | 22.5 | 17.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 57.2 | 45.2 | 9 | 18.1 |
Note) øD is the maximum diameter.
Millimeter Size One-Touch Pipe Fitting KQ2 Series Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 2) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.39 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.98 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
7.65 € | 5 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
10.21 € | 5 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.48 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.71 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
4.73 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.97 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
5.32 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.58 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
5.97 € | 5 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.27 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
8.55 € | 5 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
8.98 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Raccord union, diam. identique | Coude de raccordement |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles