Raccords à emboîter / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord coudé KQ2W (joint) / Acier inoxydable

Raccords à emboîter / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord coudé KQ2W (joint) / Acier inoxydable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Generally used in the same way as an elbow union. The difference is that the pipe is multi-layered and is used to prevent fitting interference.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2W04-M5G1
KQ2W06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

15.98 €

2 26 jours 4

17.40 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple
Connection Type M Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 1
Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Gris clair

Assistance technique