Raccords à visser / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord en T à deux extrémités KQ2T (joint) / Acier inoxydable

Raccords à visser / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord en T à deux extrémités KQ2T (joint) / Acier inoxydable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Used for pipe branching from a female thread that is 90° on both sides.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2T04-M5G1
KQ2T06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.81 €

2 4 jours 4

11.89 €

2 4 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Raccord en T à double port Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique