Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2T06-01GS1
Référence pièce
|
---|
KQ2T06-01GS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Matériau du corps principal | Montage par vis, raccordement | Raccord union, diam. identique | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 2 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | - | [Raccords-unions en T] Raccord en T à double port | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Fluide applicable | Eau / Air | Application | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords enfichables / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord en T à deux extrémités KQ2T (sans joint) / Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: KQ2T06-01GS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2T06-01GS1.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Montage par vis, raccordement
Raccord union, diam. identique
Type
Type à raccord
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2T04-02G1 |
KQ2T04-02GS1 |
KQ2T06-01G1 |
KQ2T06-02G1 |
KQ2T06-02GS1 |
KQ2T06-03G1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à raccord | Matériau du corps principal | Montage par vis, raccordement | Raccord union, diam. identique | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 2 | 26 jours | Embranchement de montage par vis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | [T] Raccord en T à double port | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.82 € | 2 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | - | [Raccords-unions en T] Raccord en T à double port | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | Embranchement de montage par vis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | [T] Raccord en T à double port | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.27 € | 2 | 26 jours | Embranchement de montage par vis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | [T] Raccord en T à double port | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.40 € | 2 | 26 jours | Union de même diamètre | [Résine PP] PP | - | [Raccords-unions en T] Raccord en T à double port | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
12.81 € | 2 | 26 jours | Embranchement de montage par vis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | [T] Raccord en T à double port | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |