Raccords enfichables / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord en T à deux extrémités KQ2T (sans joint) / Acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords enfichables / Connecteur Push In / Série KQ2-G Raccord en T à deux extrémités KQ2T (sans joint) / Acier inoxydable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line from female thread in both 90° directions.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2T04-01G1
KQ2T04-01GS1
KQ2T04-02G1
KQ2T04-02GS1
KQ2T06-01G1
KQ2T06-01GS1
KQ2T06-02G1
KQ2T06-02GS1
KQ2T06-03G1
KQ2T06-03GS1
KQ2T08-01G
KQ2T08-01GS
KQ2T08-02G
KQ2T08-02GS
KQ2T08-03G
KQ2T08-03GS
KQ2T10-01G
KQ2T10-01GS
KQ2T10-02G
KQ2T10-02GS
KQ2T10-03G
KQ2T10-03GS
KQ2T10-04G
KQ2T10-04GS
KQ2T12-02G
KQ2T12-02GS
KQ2T12-03G
KQ2T12-03GS
KQ2T12-04G
KQ2T12-04GS
KQ2T16-03G
KQ2T16-03GS
KQ2T16-04G
KQ2T16-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Matériau du corps principal Montage par vis, raccordement Raccord union, diam. identique Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

10.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

10.98 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

11.73 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

11.82 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

11.89 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

12.06 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

12.27 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

12.40 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-6R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

12.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

12.92 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-6R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

12.92 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-8R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

12.92 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

13.03 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-8R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

13.48 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

13.66 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-8R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

17.53 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-10R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

17.47 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-10R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

17.47 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-10R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

17.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

17.98 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port-10R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

19.11 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

19.11 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 60---------

19.11 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.37 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 6016--------

22.47 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

22.37 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Raccord en T à double port--5~ 6016--------

22.52 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Raccord en T à double port--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Fluide applicable Eau / Air Application Standard/Mini
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)

Assistance technique