Raccords à visser / Connecteur Push In / Série KQ2-G Pièce en T de service KQ2Y-G / Acier inoxydable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords à visser / Connecteur Push In / Série KQ2-G Pièce en T de service KQ2Y-G / Acier inoxydable
One-touch fitting made by SMC.

[Features]
· One-touch connection/disconnection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used to branch a pipe in the same direction and at a 90° angle from a female thread.


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2Y04-M5G1
KQ2Y06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.81 €

2 26 jours 4

11.89 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Union de raccordement en T Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique