KQ2Y, Raccord à une touche, usage général, connexion filetée tube-mâle, té mâle

KQ2Y, Raccord à une touche, usage général, connexion filetée tube-mâle, té mâle
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch connection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.

[Applications]
· Used to branch a pipe in the same direction and at a 90° angle from a female thread.


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2Y04-01G1
KQ2Y04-01GS1
KQ2Y04-02G1
KQ2Y04-02GS1
KQ2Y06-01G1
KQ2Y06-01GS1
KQ2Y06-02G1
KQ2Y06-02GS1
KQ2Y06-03G1
KQ2Y06-03GS1
KQ2Y08-01G
KQ2Y08-01GS
KQ2Y08-02G
KQ2Y08-02GS
KQ2Y08-03G
KQ2Y08-03GS
KQ2Y10-01G
KQ2Y10-01GS
KQ2Y10-02G
KQ2Y10-02GS
KQ2Y10-03G
KQ2Y10-03GS
KQ2Y10-04G
KQ2Y10-04GS
KQ2Y12-02G
KQ2Y12-02GS
KQ2Y12-03G
KQ2Y12-03GS
KQ2Y12-04G
KQ2Y12-04GS
KQ2Y16-03G
KQ2Y16-03GS
KQ2Y16-04G
KQ2Y16-04GS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Matériau du corps principal Montage par vis, raccordement Raccord union, diam. identique Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage

10.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

10.98 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

11.73 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

11.89 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

11.89 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

12.06 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.27 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

12.47 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-6R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

12.97 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-6R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseBlanc

12.92 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

13.10 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-8R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

12.92 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

13.03 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-8R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

13.48 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

13.66 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-8R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-10R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-10R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.35 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-10R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

17.81 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

17.94 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T-10R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

19.02 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 60--------

19.18 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

22.37 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 6016-------

22.47 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T--R3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

22.37 €

2 26 jours Embranchement de montage par vis[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.[T] Union de raccordement en T--5~ 6016-------

22.52 €

2 26 jours Union de même diamètre[Résine PP] PP-[Raccords-unions en T] Union de raccordement en T--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Fluide applicable Eau / Air Application Standard/Mini
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)

Assistance technique