KQ2D, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, union Delta mâle

KQ2D, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, union Delta mâle
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch lines in two directions from the female thread.

(i)Remarque

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2D04-M5G1
KQ2D06-M5G1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.81 €

2 26 jours 4

11.89 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord union Delta Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Ellipse Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique