Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2D10-03GS
Référence pièce
|
---|
KQ2D10-03GS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, raccordement | Raccord union Delta |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord rapide (passe-tuyau) / Acier inoxydable / Série KQ2-G / Raccord triangulaire / KQ2D-G, le numéro d'article est le suivant: KQ2D10-03GS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2D10-03GS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2D04-02GS1 |
KQ2D06-01G1 |
KQ2D06-01GS1 |
KQ2D10-04G |
KQ2D10-04GS |
KQ2D12-02G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | ||
11.89 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | ||
17.81 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.98 € | 2 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 10 | R | 1/2 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | ||
19.02 € | 2 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |