KQ2U, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche "Y" (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2U, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche "Y"
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2U04-M5G
KQ2U06-M5G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.81 €

2 26 jours 4

11.89 €

2 26 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement Connection Type M
Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique