KQG2P, Raccords instantanés acier inox 316, Bouchon

KQG2P, Raccords instantanés acier inox 316, Bouchon
Plug to block one-touch fittings.
[Features]
· Compact and lightweight.
· Material: SUS316.
· Non-grease. Can be used with steam.
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan.
[Applications]
· Used to plug one-touch pipe fittings that are not in use.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plug: KQG2P Specifications

KQG2P External Appearance

KQG2P External Appearance

KQG2P Outline Drawing

KQG2P Outline Drawing

Applicable tube: metric size, Connection thread: M/R/Rc

(Unit: mm)

Applicable fitting size (ød) Model øD L A Weight (g)
ø3.2 KQG2P-23 5 28.9 16.9 2.7
ø4 KQG2P-04 6 29.6 17 4.1
ø6 KQG2P-06 8 30.8 17.2 8.5
ø8 KQG2P-08 10 33.7 17.6 15.5
ø10 KQG2P-10 12 34.6 17.6 24.1
ø12 KQG2P-12 14 36.5 17.9 35.8
ø16 KQG2P-16 18 38.6 17.8 65.5

Applicable tube: inch size, Connection thread: UNF/NPT

(Unit: mm)

Applicable fitting size (ød) Model øD L A Weight (g)
ø1/8" KQG2P-01 5 28.9 16.9 2.7
ø5/32" KQG2P-03 6 29.6 17 4.1
ø1/4" KQG2P-07 8 30.3 16.8 8.9
ø5/16" KQG2P-09 10 33.7 17.6 15.5
ø3/8" KQG2P-11 11 34.1 17.5 21
ø1/2" KQG2P-13 14 36.4 17.9 38.5
Référence pièce
KQG2P-01
KQG2P-03
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-07
KQG2P-08
KQG2P-09
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16
KQG2P-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Packing, Material of O-Ring Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

5.84 €

1 98 jours --1/8

4.61 €

1 26 jours 00023-5/32

4.37 €

1 22 jours -4-

5.00 €

1 4 jours -6-

5.24 €

1 98 jours --1/4

5.84 €

1 22 jours -8-

6.16 €

1 26 jours 00023-5/16

7.06 €

1 22 jours -10-

8.35 €

1 22 jours -12-

13.52 €

1 22 jours -16-

5.84 €

1 39 jours -3.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau / bouchon Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Application Standard/Mini Autres formes Bouchon

Assistance technique