Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KCH External Appearance
KCH Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote) | L | M1 | M2 | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
4 | KCH04-00 | 10.4 | 42.1 | 18 | 16 | 2.6 | 2.6 | 5 |
6 | KCH06-00 | 12.8 | 45.8 | 19 | 17 | 6.8 | 6.8 | 7 |
8 | KCH08-00 | 15.2 | 52.8 | 21.5 | 18.5 | 16.2 | 13.1 | 10 |
10 | KCH10-00 | 18.5 | 59.8 | 24 | 21 | 25.6 | 20.4 | 18 |
12 | KCH12-00 | 20.9 | 63.5 | 25.5 | 22 | 35.4 | 30.4 | 24 |
Note) øD is the maximum diameter.
KC Series Structural Drawing
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | With sealant | |
Copper-free specification (standard) | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread portion) |
Chuck/spring | SUS304 |
Guide | SUS304, PBT |
Collet / Release button | POM |
Valve/retainer | POM |
Stopper | C3604, POM |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KCH04-00 |
KCH06-00 |
KCH08-00 |
KCH10-00 |
KCH12-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
8.03 € 5.62 € | 10 |
Jour même
Stock | 4 | ||
8.03 € 5.62 € | 10 |
Jour même
Stock | 6 | ||
8.76 € 6.13 € | 10 |
Jour même
Stock | 8 | ||
10.40 € | 10 | 4 jours | 10 | ||
12.02 € | 10 | 4 jours | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Raccords unions femelles de séparation | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur du bouton de déverrouillage | Bleu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles