KCL-99, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Coude

KCL-99, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Coude
An elbow plug for connection.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
[Applications]
· Used when there is a relatively high frequency of tube disconnection, eliminating tube cutting labor.
· Used for perpendicular piping from a partner tube coupler.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Elbow Plug For Connection: KCL Specifications

KCL External Appearance

KCL External Appearance

KCL dimensional drawing

KCL dimensional drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Model Applicable fittings
Size (ød)
øD1Note) øD2Note) L1 L2 A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KCL04-99 4 10.4 10 18 34.3 22.6 16 4.2 4.2 7
6 KCL06-99 6 12.8 10 20 36.5 24.1 17 11.4 9.0 8
8 KCL08-99 8 15.2 12 23 40.3 25.2 18.5 21.6 14.9 12
10 KCL10-99 10 18.5 17 26.5 44.3 28.6 21 35.2 25.0 25
12 KCL12-99 12 20.9 17 28.5 46.8 29.4 22 50.2 39.7 30

Note) øD1 and øD2 represent maximum diameter.

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KCL04-99
KCL06-99
KCL08-99
KCL10-99
KCL12-99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

7.47 €

10 4 jours 44

7.47 €

10 4 jours 66

8.03 €

10 26 jours 88

9.05 €

10 26 jours 1010

10.02 €

10 4 jours -12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Autres formes Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Autres formes Bouchon Couleur du bouton de déverrouillage Bleu

Assistance technique